Tämä tuote poistuu: 31.3.2024
Uusi korvaava tuote on:
8660091
Jalustan rei’itetyt sivupeitelevyt VX-jalustajärjestelmälle
Tuotenumero: VX 8620.091
Kytkentäkaapin tuulettamiseen jalustan kautta. Jos kaapin pohjalevyä ei käytetä, rei’itetyillä peitelevyillä voidaan saavuttaa suuri ilman läpikulku kaapissa. Kaapin tuuletusta varten kattoa voidaan korottaa sekä käyttää erityisiä tuuletusaukoilla varustettuja kattolevyjä. 200 mm korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden tai kaksi ilmastoitua peitelevyä. VX-jalustajärjestelmän täydellisen symmetrian ansiosta rei’itettyjä peitelevyjä voi asentaa kulmapaloihin eteen, taakse tai sivuille.
- Tuotenumero:
- VX 8620.091
- Tuotekuvaus
- Kytkentäkaapin tuulettamiseen jalustan kautta. Jos kaapin pohjalevyä ei käytetä, rei’itetyillä peitelevyillä voidaan saavuttaa suuri ilman läpikulku kaapissa. Kaapin tuuletusta varten kattoa voidaan korottaa sekä käyttää erityisiä tuuletusaukoilla varustettuja kattolevyjä. 200 mm korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden tai kaksi ilmastoitua peitelevyä. VX-jalustajärjestelmän täydellisen symmetrian ansiosta rei’itettyjä peitelevyjä voi asentaa kulmapaloihin eteen, taakse tai sivuille.
- Materiaali
- Teräslevy
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Korkeus: 100 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
TX CableNet
Sopii leveyteen/syvyyteen: 800 mm - Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1, 12
- Paino/VE
- 1,95 kg
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177922440
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
- VX-jalustan peitelevy,tuuletettu,kun L/S:800mm,terハslevyハ