- Tuotenumero:
- AX 2820.420
- Tuotekuvaus
- Jalustayksikön päätyyn sivusuunnassa ja rivitettyjen jalustojen lisävakautukseen tai sisärakenteiden kiinnitykseen. 200 mm korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden 200 mm korkean tai kaksi 100 mm korkeata peitelevyä.
- Materiaali
- Teräslevy
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Korkeus: 200 mm
- Sopii:
- Syvyys: = 400 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Paino/VE
- 0,91 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177942547
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
- AX Base/plinth trim panels, sides, H: 200 mm, for D: 400 mm
Jalustan peitelevyt, sivulle, 200 mm AX-kaapeille
Tuotenumero: AX 2820.420
Jalustayksikön päätyyn sivusuunnassa ja rivitettyjen jalustojen lisävakautukseen tai sisärakenteiden kiinnitykseen. 200 mm korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden 200 mm korkean tai kaksi 100 mm korkeata peitelevyä.