- Tuotenumero:
- PC 8800.920
- Tuotekuvaus
- Sovitettu kaappien ulkonäköön, edessä uloke.
- Materiaali
- Teräslevy, 2,0 mm
- Väri
- RAL 7035
Design-elementit, eteen: RAL 7015
- Toimitus
- 1 design-elementti, eteen
1 jalustaelementti, taakse
2 jalustan peitelevyä sivuille
- Mitat
- Korkeus: 100 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: PC
IW
Leveys: = 600 mm
Syvyys: = 600 mm
- Sopii syvyyksille
- = 600 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 13 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177266926
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
-
Jalusta 600x600 TS8-PC:lle