- Tuotenumero:
- CS 9765.086
- Tuotekuvaus
- Jalusta koostuu kevyistä valmiista osista, jotka on nopea asentaa paikan päällä. Etu-/takaosan jalustalevyissä on sisäpuolinen ruuvikiinnitys, joten ne voidaan irrottaa huollon ajaksi.
- Materiaali
- Kevytbetoni
- Pintakäsittely
- Käsittelemätön
- Toimitus
- 1 peruslevy
2 sivuosaa
2 jaettua jalustalevyä
Sis. asennustarvikkeet ja kiinnitysruuvit kotelon kiinnitykseen
- Excavation depth
- 700 mm
- Ohje tilausnumerosta
- Toimitusajalla
- Mitat
- Korkeus: 1.000 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: CS-perusulkokaapit
Leveys: = 1.200 mm
Syvyys: = 500 mm
- Sopii syvyyksille
- = 500 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 270 kg
- Tullitariffinimike
- 68109100
- EAN
- 4028177216808
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
-
CS Concrete base/plinth, for enclosures WxD: 1200x500 mm