- Tuotenumero:
- SZ 9765.248
- Materiaali
- ruostumatonta terästä 1.4016 (AISI 430)
- Pintakäsittely
- Kotelo: jauhepäällystettyä, UV-säteilyn kestävää polyesteriä
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Leveys: 1.000 mm
Korkeus: 660 mm
Syvyys: 500 mm - Sopii:
- Kaappityyppi: MFG 8
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 31 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177686724
- Tuotekuvaus
- SZ-jalkalista monitoimikotelolle MFG 8, L: 1000 mm, S: 500 mm, ruostumaton teräs