Tämä tuote poistuu: 30.1.2020
Ilmoitettu korvaava tuote sopii KX-, AX- ja AX IT -kaappijärjestelmiin sekä AX-muovikaappiin:
2584100
Pylväskiinnike kaapeille KL, EB, BG, AE, KS sekä CS-seinäkoteloille
Tuotenumero: SZ 2584.000
Luotettava ja helppo kiinnitys pyöreisiin tai nelikulmaisiin pylväisiin.
- Tuotenumero:
- SZ 2584.000
- Tuotekuvaus
- Luotettava ja helppo kiinnitys pyöreille tai nelikulmaisille pylväille.
- Käyttöalueet
- Pylvään halkaisija: Ø 40–190 mm
- Pylvään koko: ◻ 50–150 mm
- Materiaali
- Profiilikiskot, kiinnitysprofiili: teräslevy
Kiinnityspanta: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304) - Pintakäsittely
- Profiilikiskot, kiinnitysprofiili: sinkitty
- Toimitus
- 2 profiilikiskoa, pituus 600 mm
2 kiinnityspantaa
4 pantakulmaa
4 ruuvia ja M8-mutterit kaappiin asennusta varten
4 kiinnitysprofiilia - Asennusmahdollisuudet
- 600 mm leveille kaapeille
- katkaisemalla kiskot tai tekemällä lisää aukkoja koteloon voidaan asentaa pylväskiinnitys myös suurempiin ja pienempiin koteloihin
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Paino/VE
- 2 kg
- Tullitariffinimike
- 83024900
- EAN
- 4028177028760
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- Pylväskiinnike (KL, AE, KS)
- Dokumentaatiot
- Ohjeet