- Tuotenumero:
- SZ 2436.800
- Tuotekuvaus
- Yksikomponenttipohjustus sopii ruostesuojaksi maalittomiin kohtiin, jotka ovat syntyneet murtumien tai vastaavien kautta. Palauttaa maalittomien kohtien ruostesuojan. Pohjustus täyttää normin IEC 61439 vaatimukset matalajännite- ja kytkentälaiteyhdistelmälle.
- Hyödyt
- Erinomainen tarttuvuus
- Aktiivinen ruostesuojaus
- Erittäin suuri täyttövoima
- Väri
- tummanharmaa
- Sisältö
- 12 ml
- Toimitusmuoto
- Maalikynä
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,034 kg
- Tullitariffinimike
- 32129000
- EAN
- 4028177701984
- ETIM 7.0
- EC001899
- ECLASS 8.0
- 27409253
- Tuotekuvaus
- SZ Maalipuikko
Ruostesuojapinnoite
Tuotenumero: SZ 2436.800
Yksikomponenttipohjustus sopii ruostesuojaksi maalittomiin kohtiin, jotka ovat syntyneet murtumien tai vastaavien kautta. Palauttaa maalittomien kohtien ruostesuojan. Pohjustus täyttää normin IEC 61439 vaatimukset matalajännite- ja kytkentälaiteyhdistelmälle.