Pylväskiinnike AX:lle, KX:lle, AX-muoville, AX IT:lle, CS-seinäkoteloille

Tuotenumero: AX 2584.100

Luotettava ja helppo kiinnitys pyöreisiin tai nelikulmaisiin pylväisiin.

Tuotenumero:
AX 2584.100
Tuotekuvaus
Luotettava ja helppo kiinnitys pyöreisiin tai nelikulmaisiin pylväisiin.
Tekniset tiedot
Pylvään halkaisija: Ø 40–170 mm
Pylvään koko: ◻ 50–150 mm
Materiaali
Profiilikiskot, kiinnitysprofiili: teräslevy
Kiinnityspanta: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Pintakäsittely
Profiilikiskot, kiinnitysprofiili: sinkitty
Toimitus
2 profiilikiskoa, pituus 600 mm
4 kiinnitysprofiilia
2 kiinnityspantaa
4 pantakulmaa
4 itsekierteyttävää ruuvia M10 kaappiin asennusta varten
Ohje
Sopii kaapeille, joiden leveys on enintään 600 mm.
Pylväskiinnikettä ei voi käyttää yhdessä AX:n suojakatoksen kanssa.
Sopii:
Kaappityyppi: AX
KX
AX muovi
AX IT
CS-seinäkaapit
Ulkotilojen kotelointi AX
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1, 3R, 4, 12
Pakkausyksikkö
2 kpl
Paino/VE
1,92 kg
Tullitariffinimike
83024900
EAN
4028177940598
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
AX Pole clamp
Hyväksynnät
UL + C-UL - FTTA
Dokumentaatiot
Load brochure
Ohjeet