Tämä tuote poistuu: 15.1.2019
Ilmoitettu korvaava tuote sopii VX- ja VX IT -kaappijärjestelmiin:
8105245
- Tuotenumero:
- TS 8105.235
- Hyödyt
- Varustettu kiinnikkeillä, jotka huolehtivat automaattisesta potentiaalintasauksesta ja korkeasta EMC-suojauksesta
- Helppo ripustaa kaapin runkoon
- Maadoitustapit
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Pohjamaalattu, ulkopuoli pulverimaalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Ohje
- Sivuseinien pitimet voidaan asentaa joko kaapin sisä- tai ulkopuolelta
- Kalustettava pinta: Ulkomitta – 100 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
TS IT
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 500 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Paino/VE
- 27,3 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177205253
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Tuotekuvaus
- TS Sivuseinät 2000x500 RAL7035 2kpl
- Selitykset
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK