Tuote poistetaan: 31.12.2023
Vaihtoehtoinen tuotesuositus:
8100245
- Tuotenumero:
- DK 7824.200
- Tuotekuvaus
- Yläkautta ripustettava. Lukitus turvalukolla nro 3524 E. Maadoitustapit kontaktipintoineen.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- 2 sivuseinää, kummassakin 4 turvalukkoa nro 3524 E
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS IT
TX CableNet
TS
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 1.000 mm - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Paino/VE
- 47,8 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177232396
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Tuotekuvaus
- Sivuseinät TS 2000x1000 R7035 2kpl
- Dokumentaatiot
- Ohjeet