Tämä tuote poistuu: 31.10.2021
Tuotesarja TS IT korvataan sarjalla VX IT. Valitsemallasi tuotenumerolla ei ole suoraa korvaavaa tuotetta. Käytä Rittal VX IT -konfiguraattoria määrittääksesi omien vaatimustesi mukaisen tuotteen.:
8126245
Sivuseinä, lukittava TS:lle, TS IT:lle
Tuotenumero: DK 7824.226
Sivuseinä, lukittava, teräslevy, TS.
- Tuotenumero:
- DK 7824.226
- Tuotekuvaus
- Yläkautta ripustettava. Lukitus turvalukolla nro 3524 E. Maadoitustapit kontaktipintoineen.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- 2 sivuseinää, kummassakin 4 turvalukkoa nro 3524 E
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
TS IT
Korkeus: 2.200 mm
Syvyys: 600 mm - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Paino/VE
- 35,5 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177232433
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Tuotekuvaus
- Sivuseinät TS 2200x600 2kpl
- Dokumentaatiot
- Ohjeet