Tämä tuote poistuu: 20.1.2021
Uusi korvaava tuote on:
5301254
- Tuotenumero:
- DK 5501.040
- Hyödyt
- Helppo käsiteltävyys
- Asennus ilman työkaluja
- Salpalukko sis. turvalukon 3524 E
- Sisälukitus saatavilla jälkikäteen
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 7035
RAL 7035 - Toimitus
- Yläosa
Alaosa
Maadoitusjohdin
Kiinnitystarvikkeet - Sopii:
- Kaappityyppi: TS IT
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 1.200 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 24,4 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177678736
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Tuotekuvaus
- Sivuseinä jaettu 2000x1200 mm
- Dokumentaatiot
- Ohjeet