- Tuotenumero:
- VX 8700.050
- Hyödyt
- Nopea asennus kiinni painettavien sivuseinän pidikkeiden avulla
- Varustettu kiinnikkeillä, jotka muodostavat automaattisen potentiaalintasauksen ja korkean EMC-suojauksen
- Helppo sijoittaminen korkeus- ja syvyyssuunnassa rungossa olevien merkintöjen avulla
- Asennukseen riittää yksi henkilö
- Maadoituspultti suurella, maalaamattomalla kosketuspinnalla tarjoaa optimaalisen kontaktin
- Materiaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Harjattu, karkeus 400
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii:
- Korkeus: = 2.000 mm
Syvyys: = 600 mm
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1, 12
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Paino/VE
- 23,7 kg
- EAN
- 4028177921474
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Tuotekuvaus
-
VX-sivuseinハ,ruuvikiinnitys,kun LS:2000x600mm,1.4301