- Tuotenumero:
- VX_IT 5301.281
- Tuotekuvaus
- Asennetaan kahden rivitetyn kaapin väliin. Vasemmalla ja oikealla kulma-alueella olevalla poranreiällä Ø 40 mm kaapelien, putkijohtojen jne. läpivientiin. Poranreiät voidaan peittää oheisilla peitetulpilla.
- Hyödyt
- Yksinkertaisesti työnnettävissä sisään
- Materiaali
- Teräslevy, sinkitty
- Toimitus
- Erotusseinä
2 peitetulppaa
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX IT
Korkeus: = 2.000 mm
Syvyys: = 1.200 mm
- Asennusohje
- Erotusseinän asentamiseen tarvitaan yksi 3 mm:n rivitysväli
- Ohje
- Rivityskiinnike käytettäväksi, ulkopuolelle, 3 mm
- Ei voida käyttää yhdessä rivitystiivisteen kanssa
- Mahdollinen tiiviste on poistettava ennen asennusta
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 20 (kun peitetulpat on asennettu)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 32 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177954830
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
-
Partition, one-piece, insertable for VX IT, suspended between two bayed enclosures. For enclosure height 2,000 mm, for enclosure depth 1,200 mm, sheet steel, zinc-plated