Tämä tuote poistuu: 15.1.2019
Ilmoitettu korvaava tuote sopii VX-kaappijärjestelmään:
8609204
- Tuotenumero:
- TS 8609.050
- Tuotekuvaus
- Rivitettyjen kaappien jakamiseen. Kaksinkertainen särmäys joka sivulla takaa tukevuuden ja helpottaa tiivisteen asennusta. Kaapin rungon symmetrinen rakenne mahdollistaa erotusseinien asennuksen myös takaa yhtenäisillä mitoilla.
- Käyttöalueet
- Lovet kulmissa ja sivuilla puolessa välissä mahdollistavat rivityskulmien ja -levyjen käytön myös erotusseinän yhteydessä.
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS 8
Korkeus: = 2.000 mm
Syvyys: = 500 mm - Asennusmahdollisuudet
- Asennus suoritetaan ulompaan kiinnitystasoon.
- Sisempi taso jää näin vapaaksi muille rakenteille.
- Asennusohje
- Erotusseinä voidaan asentaa myös taakse. Näin esimerkiksi ulkopuolisella jäähdytyslevyllä varustettu taajuusmuuttaja voidaan asentaa erotusseinään sekä suojata/peittää suojakotelolla.
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 54
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 11,9 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177208742
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Tuotekuvaus
- Erotusseinä 2000x500
- Dokumentaatiot
- Ohjeet