Tuote poistetaan: 31.10.2021
:
5301300
- Tuotenumero:
- DK 7831.726
- Tuotekuvaus
- Asennetaan kahden kaapin väliin. 3 reikää Ø 40 mm kaikissa 4 nurkassa kaapelinippujen, putkien jne. läpivientiin. Reiät ovat suljettavissa toimitukseen sisältyvillä läpivientitulpilla. Tulpat voidaan leikata sopivan kokoisiksi kaapelien läpivientiä varten.
- Materiaali
- Erotusseinä: teräslevy
Läpivientitulppa: Muovi UL 94-HB mukaan - Pintakäsittely
- Erotusseinä: sinkitty
- Toimitus
- Sis. 12 läpivientitulppaa Ø 40 mm.
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS IT
Korkeus: 2.200 mm
Syvyys: 1.200 mm - Ohje
- Käytä rivitysliitintä TS 8800.490. Ei voida käyttää yhdessä rivitystiivisteen kanssa. Mahdollinen tiiviste on poistettava ennen asennusta.
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 37 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177517714
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Dokumentaatiot
- Info sheet