- Tuotenumero:
- VX 8609.206
- Tuotekuvaus
- Rivitettyjen kaappien jakamiseen. Runkoprofiilisymmetrian ansiosta erotusseinää voidaan käyttää myös takana. Kaksinkertainen särmäys joka sivulla takaa tukevuuden ja helpottaa tiivisteen asennusta.
- Hyödyt
- Erotusseinä voidaan asentaa myös taakse. Näin esimerkiksi ulkopuolisella jäähdytyslevyllä varustettu taajuusmuuttaja voidaan asentaa erotusseinään sekä suojata/peittää suojakotelolla.
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii:
- Korkeus: = 2.000 mm
Syvyys: = 800 mm
- Asennusmahdollisuudet
- Asennus suoritetaan ulompaan kiinnitystasoon.
- Sisempi taso jää näin vapaaksi muille rakenteille.
- Asennusohje
- Rivitykseen yhdessä erotusseinän kanssa tarvitaan sisäinen rivityskiinnike 8617500 tai ulkoinen rivityskiinnike 8617502
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 54
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 19 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177817807
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Tuotekuvaus
-
VX-erotusseinハ,kun KS:2000x800mm