- Tuotenumero:
- VX 8609.210
- Tuotekuvaus
- Varustettu aukotuksilla moduulilevyjen asennukseen pistokeliittimiä varten sekä myös virtakiskojärjestelmien ja muiden rakenteiden läpiviemiseen. Kaksinkertainen särmäys joka sivulla takaa tukevuuden ja helpottaa tiivisteen asennusta. Kaapin rungon symmetrinen rakenne mahdollistaa erotusseinien asennuksen myös taakse jos mitat ovat yhteneväiset.
- Materiaali
- Teräslevy, 2,0 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
Korkeus: = 1.800 mm
Syvyys: = 500 mm
- Aukotusten määrä
- 9
- Asennusohje
- Rivitykseen yhdessä erotusseinän kanssa tarvitaan sisäinen rivityskiinnike 8617500 tai ulkoinen rivityskiinnike 8617502
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 6,5 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177817821
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Tuotekuvaus
-
VX-erotusseinハ moduulilevyille,kun KS:1800x500mm