- Tuotenumero:
- VX 8106.260
- Tuotekuvaus
- 180°:n avautumiskulma mahdollistaa esteettömän pääsyn kaappiin sivulta.
- Materiaali
- Painevalettu sinkki
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Oven avautumiskulma
- 180°
- Asennusohje
- Saranat voi asentaa vain takaseinän alueelle.
- Asennettavissa vain enintään 800 mm sivuseinäsyvyydellä
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Pakkausyksikkö
- 6 kpl
- Paino/VE
- 0,744 kg
- Tullitariffinimike
- 83021000
- EAN
- 4028177920958
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Tuotekuvaus
-
VX-sarana sivuseinハlle,ruuvikiinnitys,RAL7035