Tämä tuote poistuu: 15.1.2019
Ilmoitettu korvaava tuote sopii VX-kaappijärjestelmään:
8609220
- Tuotenumero:
- TS 8609.020
- Hyödyt
- Pistokkeiden tai muiden elementtien suojaksi.
- Kaapelien sisäänvienti valinnaisesti ylhäältä tai alhaalta
- Materiaali
- Suojakotelo: teräslevy, 1,5 mm
Ovi: teräslevy, 2,0 mm - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Suojakotelo
Ovi tankolukolla ja kaksoislehtiavainpesällä
1 peitelevy ylös tai alas - Sopii:
- Kaappityyppi: TS 8
Korkeus: = 2.000 mm
Syvyys: = 500 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 38,5 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177250703
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Tuotekuvaus
- Suojakotelo 7035
- Dokumentaatiot
- Info sheet