- Tuotenumero:
- VX 4918.000
- Tuotekuvaus
- Kytkinlukituspäädyn yhteydessä UL 508 A toteutuu myös rivitetyissä kaapeissa. Rivitysyhdistelmästä riippuen tämä edellyttää eri osia.
- Asennusmahdollisuudet
- Siirtää lukituksen rivikaappikokonaisuuksien pääkaapista sivukaappeihin. Jokaiselle sivukaapille tarvitaan kaapin leveyttä vastaava lukitustanko.
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
TS
Leveys: = 800 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX: = 800 mm
Kaappityyppi: TS
- Pakkausyksikkö
- 10 kpl
- Paino/VE
- 4,01 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177114005
- ETIM 7.0
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Tuotekuvaus
-
VX-lukitustanko, ovien lukitukseen rivitetyille kaapeille, leveydelle 800 mm