- Tuotenumero:
- SZ 2427.100
- Tuotekuvaus
- Pölysuojalista estää pölyn kertymisen oven yläreunan päälle oven ja kaapin ylemmän vaakaprofiilin väliin. Pölysuojalistassa on tilaa merkinnöille ja yrityksen logolle.
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. läpinäkyvän suojamuovin tekstiliuskoja varten (korkeus 29,5 mm).
- Ohje
- Voidaan käyttää myös yhdessä ylhäällä olevan rivityspeiteprofiilin kanssa
- Mitat
- Pituus: 1.000 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,72 kg
- Tullitariffinimike
- 76169990
- EAN
- 4028177463042
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
-
SZ Pölysuojalista, VX-, TS-, VX SE -kaapeille, P: 1000 mm