- Tuotenumero:
- DK 5301.450
- Tuotekuvaus
- Vaihdettavaksi olemassa olevien ovien tilalle. Perforoitu osuus on n. 85 % oven pinnasta.
- Materiaali
- Kehys: painevalettu alumiiniprofiili
Ilmasäleikkö: teräslevy
Pystysuora profiili: Alumiinia, eloksoitu
Vaakasuora profiili: Alumiinia, maalattu
- Väri
- VX-Komfort-kahva, saranat, vaakasuora profiili, tuuletusritilä: RAL 9005
Pystysuora profiili: hopeanvärinen:
- Toimitus
- Ovi, jossa Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E
3 saranaa 180°, asennettu
Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennusohje
- Jotta 180° ovenavauskulma säilyy rivitettäessä, kaappiin on vaihdettava 180° rivityssaranat
- Ohje
- Yksittäisen kaapin oven avautumiskulma maks. 240°
- Rivitetyn kaapin oven avautumiskulma maks. 105°
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX IT
Leveys: = 600 mm
Korkeus: = 2.200 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 10,8 kg
- EAN
- 4028177955066
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Tuotekuvaus
-
Aluminium / sheet steel door, ventilated for VX IT, to replace existing doors. The vented surface area is approx. 85% perforated. For enclosure width 600 mm, for enclosure height 2,200 mm