- Tuotenumero:
- DK 5301.542
- Tuotekuvaus
- Vaihdettavaksi olemassa olevien ovien tilalle.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- Ovi: RAL 7035
VX-Komfort-kahva: RAL 9005
- Toimitus
- Ovi, jossa Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E
4 saranaa 130°, asennettu sisäpuolisesti
Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennusohje
- Jotta 180° ovenavauskulma säilyy rivitettäessä, kaappiin on vaihdettava 180° rivityssaranat
- Ohje
- Yksittäisen kaapin oven avautumiskulma maks. 165°
- Rivitetyn kaapin oven avautumiskulma maks. 110°
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX IT
Leveys: = 800 mm
Korkeus: = 2.200 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 35,4 kg
- EAN
- 4028177955097
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Tuotekuvaus
-
Sheet steel door, one-piece, solid for VX IT, to replace existing doors. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,200 mm, sheet steel, spray-finished