- Tuotenumero:
- DK 5301.602
- Tuotekuvaus
- Vaihdetaan olemassa olevien ovien tilalle. Koska ovien kääntösäde on pieni, voidaan kaappirivien välistä etäisyyttä pienentää.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 7035
VX-Komfort-kahva, saranat: RAL 9005
- Toimitus
- Pystysuoraan jaettu ovi, jossa VX Comfort -kahva puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E, oikealla
3 saranaa 180°, asennettu kuhunkin ovipuoliskoon
Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennusohje
- Jotta 180° ovenavauskulma säilyy rivitettäessä, kaappiin on vaihdettava 180° rivityssaranat
- Ohje
- Yksittäisen kaapin oven avautumiskulma maks. 240°
- Rivitetyn kaapin oven avautumiskulma maks. 160°
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 20
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX IT
Leveys: = 600 mm
Korkeus: = 2.000 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- EAN
- 4028177955127
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Tuotekuvaus
-
Sheet steel door, vertically divided, solid for VX IT, for enclosure width 600 mm, for enclosure height 2,000 mm, sheet steel, spray-finished, RAL 7035, handle and hinges: RAL 9005