- Tuotenumero:
- VX 8618.030
- Tuotekuvaus
- Laiteovea käytetään teräslevyoven tai takaseinän sijasta.
- Materiaali
- Kehys: painevalettu alumiiniprofiili
Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
- Pintakäsittely
- Pulverimaalattu
- Väri
- Kehys: RAL 7035
Laiteikkuna (silkkipainatus reunoissa): RAL 9005
- Toimitus
- Laiteovi
Tankolukko kaksoislehtiavainpesällä
180° saranat (4 kpl)
- IK-koodi
- IK08
- Ohje
- Asennettaessa takaseinän sijasta tarvitaan rungon lukko-osia 8618.110
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1, 12
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Sopii:
- Leveys: = 800 mm
Korkeus: = 2.000 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 17,4 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177921009
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Tuotekuvaus
-
VX-laiteovi,kun LK:800x2000mm