Tuote poistetaan: 30.1.2020
Ilmoitettu korvaava tuote sopii AX- ja AX IT -kaappijärjestelmään salpalukolla, KX E-Boxiin, VX osaoveen:
2537100
Ylöspäin nostettava kahva CM-kaappeihin ja TP-pulpetteihin
Tuotenumero: CM 5001.060
Vaihtoehtoisten lukkojärjestelmien muutosasennukseen, esim. puoliprofiilisylinteri, varmuuslukkopesä, riippulukko jne.
- Tuotenumero:
- CM 5001.060
- Rakenne
- lukkopesille
Esivalmisteltu puoliprofiilisylinterien asennusta varten, kokonaispituus 40 tai 45 mm (DIN 18 252:n mukaan) - Tuotekuvaus
- Koska kahvaa ei tarvitse lainkaan kääntää, oven pinta voidaan hyödyntää optimaalisesti asennustilana.
- Väri
- Kotelo: värisävy RAL 9005
Kahva: värisävy RAL 9006 - Pituus
- 242 mm
- Mitat
- Leveys: 50 mm
Syvyys: 17,5 mm
Pituus: 242 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,84 kg
- Tullitariffinimike
- 83024110
- EAN
- 4028177479661
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Tuotekuvaus
- CM kahva ylösnostettava
- Dokumentaatiot
- Ohjeet