- Tuotenumero:
- SZ 2419.000
- Tuotekuvaus
- Oviin, suojaa koskettamasta sähköäjohtavia sähköisiä laitteita pääkytkimen ollessa päällä.
- Toimintotapa
- Oven lukitus pääkytkimen ollessa päällä.
- Verkonvapautus (jännite) vain oven ollessa kiinni.
- Lukitusmagneetin valvonta lisälukkokoskettimen avulla.
- Toimitus
- Lukko
Käyttövipu
Pidikekulma
Kiinnitystarvikkeet
- Asennusohje
- Kaksiosaisissa kaapeissa (päällekkäisiä ovia varten ilmoitus "kytkentäkaapin ovi kiinni") tarvitaan ovikytkin
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
Kaappityyppi: VX SE
Kaappityyppi: TS
- Nimellisteho Pel
- 50 Hz:ssä: 8 VA
60 Hz:ssä: 8 VA
- Nimelliskäyttöjännite
- 120 V
- Nimelliseristysjännite
- 400 V AC
- Nimellissyöksyjännite vaihe vaihetta kohden
- 4000 V AC
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,74 kg
- Tullitariffinimike
- 83015000
- EAN
- 4028177022713
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Tuotekuvaus
-
Varmuuslukitus 120VAC 8W