- Tuotenumero:
- FT 2736.540
- Rakenne
- 60-profiili
- Tuotekuvaus
- Näyttö- ja ohjauselementtien tai aukotusten peittämiseen sekä suojaksi lialta, nesteiltä ja asiattomalta käytöltä.
- Materiaali
- Suulakepuristettu alumiiniprofiili, kulmakappaleet sinkkipainevalua ja yksiruutuinen turvalasi.
- Pintakäsittely
- Runko: pulverimaalattu RAL 7035
Sarana- ja lukkoprofiili: luonnonv. eloksointi
- Value base frame
- Yksiruutuisesta turvalasista: kestää hyvin liuotusaineita eikä naarmuunnu helposti, antistaattinen, vähäinen loukkaantumisvaara rikkoutuessa.
- Vakiona toimitettava kaksoislehtiavainpesä vaihdettavissa 27 mm lukkopesiin, rakenne A ja/tai Ergoform-S -lukkojärjestelmään (ulkomitta H = 270 mm).
- Saranoitu 180° avautumiskulmalla.
- Value base frame
- Helppo kiinnittää ruuveilla oveen sopivien mittojen ansiosta (ovikehystä voidaan hyödyntää porausmallina).
- Helposti säädettävissä korkeussuunnassa.
- Tukevoittaa oven aukotusta.
- Peittää leikkuusärmän.
- Tiivisteessä ei ole likaa, levyä ei voi nostaa pois, avatessa ei putoa likaa eikä ikkunan takana virtaa nesteitä.
- Runkoprofiilin korkeus 30 mm tai 60 mm
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 54
- Ohje
- Vakiona toimitettava kaksoislehtiavainpesä vaihdettavissa 27 mm lukkopesiin, rakenne A ja/tai Ergoform-S -lukkojärjestelmään (ulkomitta H = 270 mm).
- Ei sovellu ulkokäyttöön
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
TS
VX SE
Leveys: = 600 mm
- Mitat
- Leveys: 500 mm
Korkeus: 670 mm
Syvyys: 77 mm
- Näkyvä pinta
- Laiteikkunan leveys: 363 mm
Laiteikkunan korkeus: 598 mm
- Komponenttien asennussyvyys (maks.)
- 63 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 6,85 kg
- Tullitariffinimike
- 76101000
- EAN
- 4028177476448
- ETIM 7.0
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- Tuotekuvaus
-
FT Järjestelmäikkuna, VX-, TS-, VX SE -kaapeille, 60 mm profiili, LxKxS: 500x670x77 mm, L = 600 mm