- Tuotenumero:
- FT 2781.000
- Rakenne
- tuumainen
- Tuotekuvaus
- Varmuuslukolla, lukon nro 3524 E.
- Materiaali
- Kehys: Suulakepuristettu alumiiniprofiili, kulmakappaleet painevalua
Lasiruutu: Akryylilasi, savunvärinen
- Toimitus
- Sis. saranat ja kiinnitystarvikkeet.
Sis. varmuuslukkopesän nro 3524 E.
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 54
- Mitat
- Leveys: 534 mm
Korkeus: 158 mm
Syvyys: 47,5 mm
- Näkyvä pinta
- Laiteikkunan leveys: 494 mm
Laiteikkunan korkeus: 137,5 mm
- Komponenttien asennussyvyys (maks.)
- 43 mm
- Asennusmitat
- Installation depth for components: 482,6 mm
Asennusleveys komponenteille: 19"
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 1,42 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177032231
- ETIM 7.0
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- Tuotekuvaus
-
Laiteikkuna 534x158x47,5