- Tuotenumero:
- FT 2793.560
- Tuotekuvaus
- Vakiovarusteena sisäpuoliset 130° saranat ja yhtenäinen tiiviste.
- Materiaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Yksiruutuinen turvalasi
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 54
- Ohje
- Vakiona toimitettava kaksoislehtiavainpesä vaihdettavissa 27 mm lukkopesiin, rakenne A ja/tai Ergoform-S -lukkojärjestelmään (ulkomitta H = 270 mm).
- Mitat
- Leveys: 522 mm
Korkeus: 600 mm
Syvyys: 38 mm
- Näkyvä pinta
- Laiteikkunan leveys: 408 mm
Laiteikkunan korkeus: 543 mm
- Komponenttien asennussyvyys (maks.)
- 31 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 6,5 kg
- Tullitariffinimike
- 76101000
- EAN
- 4028177149656
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Tuotekuvaus
-
Laiteikkuna 522x600x38 RST