Tämä tuote poistuu: 31.1.2020
Ilmoitettu korvaava tuote sopii VX- ja VX IT -kaappijärjestelmiin:
8618330
- Tuotenumero:
- SZ 8800.950
- Materiaali
- Painevalettu sinkki
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Oven avautumiskulma
- 180°
- Ohje
- Kaapin kotelointiluokka voi heikentyä.
- Ovien kätisyys pysyy samana kaappirivin sisällä.
- Suitable for door variant
- teräslevyovi
- Sopii kotelotyypille
- TS
- VX SE
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Paino/VE
- 0,912 kg
- Tullitariffinimike
- 83021000
- EAN
- 4028177545113
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Tuotekuvaus
- TS Saranat 180°, TS-, VX SE -kaapeille, teräslevyovi, RAL 9005
- Dokumentaatiot
- Ohjeet