- Tuotenumero:
- VX 8618.330
- Tuotekuvaus
- Oven avauskulman laajentamiseen 180 asteeseen ilman mekaanista työstämistä.
- Materiaali
- Tarkkuusvalettua terästä
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Oven avautumiskulma
- 180°
- Ohje
- Ovien kätisyys pysyy samana kaappirivin sisällä.
- Asennettavissa ilman oven mekaanista työstöä
- Soveltuu jopa 900 N:n oviasennuksiin
- Suitable for door variant
- teräslevyovi
- Sopii kotelotyypille
- VX
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1, 12
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Paino/VE
- 0,748 kg
- Tullitariffinimike
- 83021000
- EAN
- 4028177921344
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Tuotekuvaus
-
VX-saranat 180°, tarkkuusvalettu teräs, RAL 7035