Tämä tuote poistuu: 30.1.2020
Ilmoitettu korvaava tuote sopii VX-, VX SE -kaappijärjestelmiin:
4599200
Asennuslista AE-kaapeille
Tuotenumero: SZ 2327.000
Kiinnittämään kaapelikanavat, kaapeliletkupitimet, kosketussuojalevyt, ovirakenteet, kaapelien vedonpoistokiskot ja kiinnikkeet jne.
- Tuotenumero:
- SZ 2327.000
- Tuotekuvaus
- Kiinnittämään kaapelikanavat, kaapeliletkupitimet, kosketussuojalevyt, ovirakenteet, kaapelien vedonpoistokiskot ja kiinnikkeet.
- Tekniset tiedot
- Rei'itys Ø 4,5 mm, 25 mm rasterijaolla.
- Käyttöalueet
- Asennuslistojen avulla kiinnitetään
- Kaapelikourut
- Kaapeliletkun pidike
- Kosketussuojat
- Ovirakenteet
- Kaapelien vedonpoisto ja kiinnitys.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennusmahdollisuudet
- Ovissa
- Asennusohje
- Ruostumattomalle AE-teräkselle tarvitaan lisäksi asennusreikälista
- Ohje
- AE-tyypin mukaan voidaan tarvita asennustikkaiden lyhennystä esipuristuksessa
- Sopii kotelotyypille
- AE
- AE ruostumatonta terästä
- Sopii leveydelle
- = 760 mm
- Pakkausyksikkö
- 20 kpl
- Paino/VE
- 6,5 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177021303
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- Ovilista AE1073,AE1077 20kpl