- Tuotenumero:
- SZ 2311.225
- Tuotekuvaus
- Korotuspala kiinnitetään kaapin ovikehykseen.
- Tekniset tiedot
- Itsekierteittävä rei’ille, joiden halkaisija on 4,5 mm
- Materiaali
- Kuuskulmateräs (SW8)
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Pituus
- 25 mm
- Asennusohje
- Taustapuolelle voidaan kiinnittää peltiruuveilla 5,5 x 13 esim. hattu-/kannatinprofiilikiskoja, kosketussuojapeitteitä, pääkytkinsuojuksia, kaapelien vedonpoistokiskoja jne.
- Pakkausyksikkö
- 12 kpl
- Paino/VE
- 0,12 kg
- Tullitariffinimike
- 73181900
- EAN
- 4028177526815
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
-
SZ Korotuspalat 25 mm 12 kpl