Tuote poistetaan: 31.12.2023
- Tuotenumero:
- DK 5501.200
- Tuotekuvaus
- Sopii TS IT:lle, jossa on suljettavat, vertikaalisesti jaetut teräsovet, ja TS-kaapeille, joiden leveys on 400 mm.
- Käyttöalueet
- Asennetaan pystysuoraan oven kierrepultteihin
- Materiaali
- Ovikehys: Teräslevy
Kulmakiinnitin: Muovi - Pintakäsittely
- Ovikehys: Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii kotelotyypille
- TS IT
- TS
- Sopii leveydelle
- 300 mm
- Sopii korkeudelle
- 2 000 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Paino/VE
- 13 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177678859
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- Ovikehys jaetulle takaovelle 600x2000
- Dokumentaatiot
- Ohjeet