- Tuotenumero:
- SV 9682.324
- Rakenne
- Umpinainen
- Tuotekuvaus
- Modulaarisen etuosan sulkemiseen ylhäältä osaovia käytettäessä. Etupuolen peitelevyt voidaan poistaa ulkoa irrottamalla ruuvit. Asennuksessa tarvittava erotuslista sisältyy osaovien toimitukseen.
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Pintamaali
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Korkeus: 300 mm
- Sopii:
- Leveys: = 400 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 2,26 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177929647
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Tuotekuvaus
-
VX Front trim panel, top, IP 54, WH: 400x300 mm sheet steel