- Tuotenumero:
- SV 9681.204
- Tuotekuvaus
- Osaovien jälkiasennukseen. Asennusreikälistoissa on 25 mm:n rasterijako ja niitä voidaan käyttää oven taustan yksilöllisiin asennuksiin, esim. kaapelikouruihin, letkunpitimiin, jne. Asennusreikälistan reikähalkaisija: 4,5 mm.
- Materiaali
- teräslevy, 1 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Pituus
- 198 mm
- Asennusohje
- Kaapin leveys 1000 mm: 1 x 9681.204 ja 1 x 9681.206
- Kaapin leveys 1200 mm: 2 x 9681.206
- Mitat
- Pituus: 198 mm
- Sopii:
- Leveys: = 400 mm
- OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
- 200 ‐ 800 mm
- Pakkausyksikkö
- 10 kpl
- Paino/VE
- 0,64 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177930353
- ETIM 7.0
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Tuotekuvaus
-
SV Perforated mounting strip, L: 198 mm, for partial door WH: 400x150-800 mm