Tämä tuote poistuu: 15.1.2019
Uusi korvaava tuote on:
9682169
- Tuotenumero:
- TS 9672.169
- Rakenne
- Laiteikkuna
- Tuotekuvaus
- Sopii TS-kaappeihin oven tai takaseinän sijaan. Osaovia voi yhdistellä toisiinsa halutulla tavalla. Ylä- ja alareunassa tarvitaan aina etupuolen peitelevy. Oven saranointi vaihdettavissa oikealle tai vasemmalle. Oviin, joissa ei ole laiteikkunaa (korkeus 600 – 1 000 mm) voidaan asentaa näyttökehys SZ 2305.000. Vakiona kaksoislehtiavainpesä, vaihdettavissa muihin lukkojärjestelmiin, rakenne F, ja korkeuden ollessa vähintään 600 mm Komfort-kahvaan.
- Materiaali
- Teräslevy, 2 mm
Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm - Pintakäsittely
- Pintamaali
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Erotuslista
Saranat
Lukko-osat
Sis. kiinnitystarvikkeet - Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 800 mm - Sopii:
- Leveys: = 600 mm
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 54, kaapin ollessa täydellinen
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 8,3 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177697898
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Tuotekuvaus
- Osaovi ikkunalla 600x800mm