Tämä tuote poistuu: 15.1.2019
Uusi korvaava tuote on:
9681204
- Tuotenumero:
- SV 9671.204
- Tuotekuvaus
- Osaovien jälkiasennukseen. Asennusreikälistassa on 25 mm rasterirei'itys ja sitä voidaan käyttää yksilöllisiin asennuksiin oven takasivulla, esim. kaapelikourut, letkupitimet jne. Asennusreikälistan reikähalkaisija: 4,5 mm
- Materiaali
- teräslevy, 1 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Pituus
- 298 mm
- Mitat
- Pituus: 298 mm
- Sopii:
- Leveys: = 400 mm
- OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
- 150 ‐ 800 mm
- Pakkausyksikkö
- 10 kpl
- Paino/VE
- 0,89 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177619616
- ETIM 7.0
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Tuotekuvaus
- SV asennuskisko osaovelle 400mm 10kpl