Tämä tuote poistuu: 15.1.2019
Uusi korvaava tuote on:
9682318
- Tuotenumero:
- SV 9672.318
- Tuotekuvaus
- Modulaarisen etuosan sulkemiseen ylhäältä osaovia käytettäessä. Etupuolen peitelevyt voidaan poistaa ulkoa irrottamalla ruuvit. Asennuksessa tarvittava erotuslista sisältyy osaovien toimitukseen.
- Materiaali
- Teräslevy, 2 mm
- Pintakäsittely
- Pintamaali
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Height front panel top
- 100 mm
- Sopii:
- Leveys: = 800 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 2,15 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177697355
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Tuotekuvaus
- SV etulevy ylös IP 54
- Dokumentaatiot
- Ohjeet