Tämä tuote poistuu: 15.1.2019
- Tuotenumero:
- SV 9674.550
- Tuotekuvaus
- Päävirtakiskojärjestelmän sisäinen peittäminen sekä mahdollisuus asentaa johdotuskanava kokoa L x S 40 x 20 mm. Sopii RiPower-kytkentälaitteisiin 300 mm korkeiden etupuolen peitelevyjen kanssa. Vaakasuora johdotus toteutetaan etupuolen peitelevyjen takaa.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Ohje
- Pystysuoran johdotuksen mahdollistavat asennuskulmat toimintalohkojakajille sekä tehokytkimien kannatinkiskot esistanssattujen aukotusten avulla johdotuskanavan asennuksen.
- Sopii:
- Leveys: = 400 mm
= 600 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 1,26 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177697300
- ETIM 7.0
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Tuotekuvaus
- Johdotuslevyt