- Tuotenumero:
- CS 9828.110
- Tuotekuvaus
- Suodatintuulettimien sovittamiseksi ilmastointilaiteaukotukseen.
- Materiaali
- Alumiini
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Adapterilevy
Design-kuori
Sis. kiinnitystarvikkeet - Mitat
- Leveys: 467 mm
Korkeus: 1.042 mm
Syvyys: 50 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 3,92 kg
- EAN
- 4028177963030
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- CS adapter plate for Toptec, to accommodate filter fans, suitable for cooling unit cut-outs
- Sertifikaatit
- EAC