Tämä tuote poistuu: 15.1.2019
Ilmoitettu korvaava tuote sopii VX-, VX SE -kaappijärjestelmiin:
8618450
- Tuotenumero:
- SZ 2403.000
- Tuotekuvaus
- Oven yksilöllisiin merkintöihin.
- Väri
- RAL 7033
- Toimitus
- Merkintälistat
Läpinäkyvä suojamuovi
Kiinnitystarvikkeet - Materiaalipaksuus
- 0,75 mm
- Mitat
- Leveys: 450 mm
Korkeus: 29 mm - Sopii:
- Leveys: = 600 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,34 kg
- Tullitariffinimike
- 76169990
- EAN
- 4028177022324
- ETIM 7.0
- EC001288
- ECLASS 8.0
- 27149129
- Tuotekuvaus
- Merkintälista 600mm
- Dokumentaatiot
- Info sheet