- Tuotenumero:
- VX 8617.663
- Tuotekuvaus
- Lisää asennustilaa kytkentäkaappiin. Osa-asennuslevyjä voidaan käyttää erittäin joustavasti, ja ne toimivat siksi monenlaisten sovellusten alustana.
- Hyödyt
- Yksilöllistä sisäpuolen varustelua varten järjestelmärei’itykset ovat myös reunataitoksissa.
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennusmahdollisuudet
- Kiinnitys tehdään suoraan kaappiprofiiliin.
- Ohje
- VX SE-kaappiprofiilille yhdessä VX-adapterikiskon kanssa
- Mitat
- Leveys: 538 mm
Korkeus: 598 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
VX SE
Sopii leveyteen/syvyyteen: 600 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 4,14 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177947177
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Tuotekuvaus
-
VX Partial assembly plate, dimensions: 600x600 mm