Tämä tuote poistuu: 30.6.2024
Uusi korvaava tuote on:
1563800
- Tuotenumero:
- KL 1563.700
- Tuotekuvaus
- Komponenttien asennukseen. Kiinnitysruuvit sisältyvät kotelon lisävarusteisiin.
- Materiaali
- Teräslevy, 2,0 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Sopii:
- Kaappityyppi: KL
KL-HD
Leveys: = 300 mm
Korkeus: = 200 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,78 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177010093
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Tuotekuvaus
- Asennuslevy KL1503-31-17-24