Tämä tuote poistuu: 30.1.2020
Ilmoitettu korvaava tuote sopii KX-liitäntäkoteloihin, KX-väyläkoteloon, HD-liitäntäkoteloihin, Ex-liitäntäkoteloihin:
1576800
- Tuotenumero:
- KL 1576.700
- Tuotekuvaus
- Komponenttien asennukseen. Kiinnitysruuvit sisältyvät kotelon lisävarusteisiin.
- Materiaali
- Teräslevy, 2,0 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Sopii:
- Kaappityyppi: KL
Leveys: = 400 mm
Korkeus: = 150 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,95 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177010499
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Tuotekuvaus
- Asennuslevy KL1589