Tuote poistetaan: 31.1.2020
Ilmoitettu korvaava tuote sopii VX-, VX SE -kaappijärjestelmiin:
8617550
- Tuotenumero:
- TS 8614.675
- Tuotekuvaus
- Kaikkiin sisärakenteisiin, myös järjestelmäkiskojen (Chassis) ja asennuslistojen kanssa. Vialliset moduulit voidaan vaihtaa helposti ja nopeasti. Lisäasennustasot.
- Materiaali
- Teräslevy, 2,5 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Ohje
- Osa-asennuslevyt kiinnitetään mukana toimitettavilla kiinnitystarvikkeilla sisempään asennustasoon suoraan kaapin pystyprofiileihin. Tähän asennuskohtaan (sekä leveys- että syvyyssuunnassa) muodostuu asennustaso TS-järjestelmäkiskojen (Chassis) 17 x 73 mm ja TS-asennuskiskojen avulla sisempää asennustasoa varten.
- Ohje tilausnumerosta
- Sopii myös asennettavaksi TS-pohjaisiin PC-kaappeihin alemman etuoven taakse 900 ja 1 000 mm:n korkuisiin IW-koteloihin.
- Mitat
- Leveys: 500 mm
Korkeus: 775 mm - Sopii:
- Kaappityyppi: TS
VX SE
Leveys: = 600 mm
Syvyys: = 600 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 9,8 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177367890
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Tuotekuvaus
- TS osa-asennuslevy 500x775
- Dokumentaatiot
- Ohjeet