- Tuotenumero:
- TP 6730.330
- Tuotekuvaus
- Helppo asennus esiasennetuilla kiinnitysruuveilla.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennusmahdollisuudet
- Pulpetin ylä- ja keskiosaan järjestelmäkiskoihin sisärakenteita varten
- Pulpetin alaosaan sivulle syvyyssuuntaan kiinnitettyyn järjestelmäkiskoon tai asennuslistoihin
- Muissa kytkentäkaapeissa kiskoihin, joissa on 25 mm järjestelmärei'itys
- Ohje
- Rivitys sivuttaisella ruuvikiinnityksellä mahdollinen.
- Maksimiasennusleveys osa-asennuslevyille = pulpetin leveys miinus 100 mm
- Käytettäessä TP:tä tarvitaan myös TP-sisäasennuskiskot
- Mitat
- Leveys: 500 mm
Korkeus: 437 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: TP
TS
VX SE
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 4,8 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177554481
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Tuotekuvaus
-
Osa-asennuslevy 500x435