Tämä tuote poistuu: 15.1.2019
- Tuotenumero:
- TS 8614.180
- Materiaali
- Teräslevy, 3,0 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennusmahdollisuudet
- Säädettävissä syvyyssuunnassa 25 mm jaolla
- Asennusohje
- TS-asennuskisko 13 x 38 mm, voidaan käyttää asennuslevyn liukukiskona
- Asennettaessa leveämpään kaappiin leveys on jaettava
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
Leveys: = 400 mm
Korkeus: = 1.800 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 17,6 kg
- EAN
- 4028177541764
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Tuotekuvaus
- Sink.as.levy TS 400x1800